Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
FullJet® G/GG-VL - ノズル、メートル式
部品表
B3/8GG-4.9VL
PN
販売型番
IC
インレット接続サイズ
3/8 Inch
TT
オス/メス
THD
ネジの種類
BSPT
CS
容量
MAT
材質
真鍮
MFP
最大異物通過径(mm)
FRC1
流量(リットル/分)、1 bar
FRC2
流量(リットル/分)、2 bar
FRC3
流量(リットル/分)、3 bar
FRC4
流量(リットル/分)、4 bar
FRC6
流量(リットル/分)、6 bar
FRC7
流量(リットル/分)、7 bar
FRC010
流量(リットル/分)、10 bar
SA1A
スプレー角度、1 bar、A
SA1B
スプレー角度、1 bar、B
SA3A
スプレー角度、3 bar、A
SA3B
スプレー角度、3 bar、B
SA7A
スプレー角度、7 bar、A
SA7B
スプレー角度、7 bar、B
SA10A
スプレー角度、10 bar、A
SA10B
スプレー角度、10 bar、B
LL
L
mm
SS1
S1
mm
SS2
S2
mm
SS3
S3
mm
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D