Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
FullJet® HF - Форсунка метрическая
Спецификация
4HF-SS180_m
PN
Номер детали
IC
Входное присоединение
4 Дюйм
TT
Внешняя/внутрення резьба
N/A
THD
Типы резьб
No Threads
CS
Объем
MAT
Материалы
316 нержавеющая сталь
ODN
Номинальный диаметр сопла (мм)
MFP
Диаметр макс. живого сечения (mm)
FRC04
Расход (л/мин) при 0,4 бар
FRC05
Расход (л/мин) при 0,5 бар
FRC07
Расход (л/мин) при 0,7 бар
FRC15
Расход (л/мин) при 1,5 бар
FRC3
Расход (л/мин) при 3 бар
FRC6
Расход (л/мин) при 6 бар
FRC7
Расход (л/мин) при 7 бар
FRC10
Расход (л/мин) при 10 бар
SA05
Угол распыления при 0,5 бар
SA15
Угол распыления при 1,5 бар
SA6
Угол распыления при 6 бар
LL
L
206.25 mm
SS1
S1
222.25 mm
SS2
S2
69.85 mm
FFT
FT
19.05 mm
BBC
BC
190.50 mm
BBH
BH
19.05 mm
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D