Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 264
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
VKE 1/4 - Полноконусная форсунка
Спецификация
VKE3-90NB4P
PN
Номер детали
DF05
Capacity at 0.5 bar
l/min
DF1
Capacity at 1 bar
l/min
DF2
Capacity at 2 bar
l/min
DF3
Capacity at 3 bar
l/min
DF5
Capacity at 5 bar
l/min
DF10
Capacity at 10 bar
l/min
SWINKEL
Spray Angle at 5 bar
°
EQ
Max. Free Passage
mm
AG
Connecting thread
MATVIS
Материалы
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D