Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 44
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
UniJet® TG-W - Weitwinkel Düsen Metrisch
Stückliste
B1/4T+TG-12W
PN
Artikel
IC
Einlassgewinde
Zoll
TT
Innen-/Aussengewinde
THD
Gewinde
BSPT
CS
Leistungsgröße
MAT
Materialien
MFP
Größter Freier Querschnitt (mm)
ODN
Düsenbohrung nominal (mm)
FRC04
Volumenstrom (l/min) bei 0.4 bar
FRC05
Volumenstrom (l/min) bei 0.5 bar
FRC07
Volumenstrom (l/min) bei 0.7 bar
FRC1
Volumenstrom (l/min) bei 1 bar
FRC15
Volumenstrom (l/min) bei 1.5 bar
FRC3
Volumenstrom (l/min) bei 3 bar
FRC6
Volumenstrom (l/min) bei 6 bar
SA04
Spritzwinkel bei 0.4 bar
SA07
Spritzwinkel bei 0.7 bar
120
SA6
Spritzwinkel bei 6 bar
LL
L
mm
SS1
S1
20.62 mm
SS2
S2
17.48 mm
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D