Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 44
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
UniJet® TG-W - Boquillas Ángulo Ancho - Métrico
Lista de materiales
B1/4T+TG-12W
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
Pulgada
TT
Macho/Hembra
THD
Tipos de Cuerda
BSPT
CS
Tamaño Capacidad
MAT
Materiales
MFP
Diámetro Máximo Paso Libre (mm)
ODN
Diámetro Nominal Orificio (mm)
FRC04
Capacidad de Flujo (lpm) a 0.4 bar
FRC05
Capacidad de Flujo (lpm) a 0.5 bar
FRC07
Capacidad de Flujo (lpm) a 0.7 bar
FRC1
Capacidad de Flujo (lpm) a 1 bar
FRC15
Capacidad de Flujo (lpm) a 1.5 bar
FRC3
Capacidad de Flujo (lpm) a 3 bar
FRC6
Capacidad de Flujo (lpm) a 6 bar
SA04
Ángulo de Aspersión a 0.4 bar
SA07
Ángulo de Aspersión a 0.7 bar
120
SA6
Ángulo de Aspersión a 6 bar
LL
L
mm
SS1
S1
20.62 mm
SS2
S2
17.48 mm
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D