Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 34
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
WhirlJet® CX and D One-Piece Cast - Boquilla Métrica
Lista de materiales
B1-1/4CX-SS12
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
CS
Tamaño Capacidad
TT
Macho/Hembra
THD
Tipo Rosca
BSPT
MAT
Materiales
SP
Patrón de Aspersión
Cono hueco
EOD
Equiv Diam Orificio
FR02
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 0.2 psi
FR03
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 0.3 psi
FR04
Flujo a 0.4 bar
FR05
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 0.5 psi
FR07
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 0.7 psi
FR1
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 1 psi
FR15
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 1.5 psi
FR2
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 2 psi
FR3
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 3 psi
FR4
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 4 psi
FR6
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 6 psi
FR7
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 7 psi
SA07
Ángulo de Aspersión a 0.7 bar
SA15
Ángulo de Aspersión a 1.5 bar
SA4
Ángulo de Aspersión a 4 bar
LL
L
mm
AA
A
mm
BB
B
mm
CC
C
mm
EE
E
mm
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D