Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 23
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
D41808 - Buses FullJet® Rectangulaire
Nomenclature
D41808-61-70/20
ARTNR
Part No.
DG
Nozzle size
SPRWX
Angle de Pulvérisation à 3 bar
°
SPRWY
Angle de Pulvérisation à 3 bar
20 °
MAT
Matières
D1
Diameter
21.5 mm
H1
Height
35 mm
SW1
Key width
18 mm
INFO
Overview
INFO PDF
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D