Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 15
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
TankJet® 27500/TankJet® 27500-R - ノズル、メートル式
部品表
B27500B-R (1/2in BSPT connection, 180-degrees down)
PN
販売型番
IC
インレット接続サイズ
MAXTD
最大推奨タンク径
3 m
SC
スプレー適用範囲
MINTO
最小タンク開口部
51 mm
MAT
素材
PTFEフッ素ポリマー樹脂
OP
動作原理
液圧駆動反力
OPR
動作圧力範囲
0.7 to 3.4 bar
FRR
Flow Rate Range
lpm
MAXTEMP
最高温度
93 °C
RSM
推奨ストレーナーメッシュ
100
MFP
最大フリーパス
150 micron
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D