Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
TankJet® 41892 - Ugello Metrico
Lista materiale
D41892-B (1/2in BSPT connection)
PN
Articolo
IC
Filettatura di ingresso
MAXTD
Maximum Recommended Tank Diameter
2 m
SC
Spray Coverage
360°
MINTO
Minimum Tank Opening
37 mm
MAT
Materiale
POM o PVDF
OP
Operating Principle
Forza di reazione guidata dal fluido
OPR
Operating Pressure Range
1.4 to 4.8 bar
FRR
Portata del flusso
15.9 to 29 lpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
70 °C
RSM
Recommended Strainer Mesh
200
MFP
Maximum Free Passage
74 micron
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D