IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
D41990E-B (3/8in BSPT connection, 360-degrees) m
Spraying Systems
미터법 단위
탱크 세척 노즐
10' (3.0M)까지 용
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/tank_cleaning_nozzles/for_tanks_up_to_10/41990_nozzle_m.prj},{NB=D41990E-B (3/8in BSPT connection, 360-degrees)_m},{PN=D41990E-B (3/8in BSPT connection, 360-degrees)},{USM=Metric},{TSR=FOR TANKS UP TO 10’ (3.0m)},{GR=TankJet® 41990 Nozzle},{STPFN=D41990_3x8.stp},{STPLCS=ecatelog_customers\\Spraying Systems\\Tankjet\\Fluid-Driven Reactionary Force\\},{STPLWV=SSCO_Wheaton\\Industrial Division\\Cadenas\\TankJet\\D41990},{IC=3/8\" BSPT (F)},{MAXTD=4.9},{SC=360°},{MINTO=25},{MAT=316L stainless steel},{OP=Fluid-driven reactionary force},{OPR=1.0 to 4.1},{FRR=9.0 to 40},{MAXTEMP=130},{RSM=200},{MFP=74}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
Spraying Systems
내용
TankJet® 41990 - 노즐 미터법
BOM
D41990E-B (3/8in BSPT connection, 360-degrees)_m
PN
부품 번호
D41990E-B (3/8in BSPT 연결, 360º 각도)
D41990E-B (3/8in BSPT 연결, 360º 각도)
IC
인입구 연결 크기
3/8" BSPT (F)
3/8" BSPT (F)
MAXTD
최대 권장 탱크 직경
4.9
m
SC
스프레이 적용 범위
360°
360°
MINTO
Minimum Tank Opening
25
25
mm
MAT
자료
316L 스테인리스 스틸
OP
동작 원리
유체-구동식 반동력
OPR
작동 압력 범위
1.0 to 4.1
bar
FRR
Flow Rate Range
9.0 to 40
lpm
MAXTEMP
최대 온도
130
°C
RSM
추천 스트레나 메쉬
200
MFP
최대 자유 항로
74
micron
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D