Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 8
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
TankJet® 80/80H - Limpieza de Tanques - Métrico
Lista de materiales
TJ80B (3 nozzle hub, BSPT)
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
1-1/2" BSPT (F)
MAXTD
Diámetro máximo recomendado del tanque
15,2 m
SC
Cobertura de spray
360°
HT
Tipo de cubo
CIP
MINTO
Apertura mínima del tanque
mm
MAT
Tipo Material
Acero inoxidable 316, PTFE y UHMW-PE
OP
Principio de operación
Turbina accionada por fluido
OPR
Operating Pressure Range
4.1 to 13.8 bar
FRR
Rango de velocidad de flujo
200 to 538 lpm
MAXTEMP
Temperatura máxima
121 °C
RSM
Malla de filtro recomendada
20
MFP
Pasaje libre máximo
840 micron
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D