Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
TankJet® 80/80H - Nettoyeur de réservoir - Métrique
Nomenclature
TJ80B (3 nozzle hub, BSPT)
PN
Article
IC
Filetage d'admission
1-1/2" BSPT (F)
MAXTD
Diamètre maximum recommandé du réservoir
15,2 m
SC
Couverture de pulvérisation
360°
HT
Type de tête
CIP
MINTO
Ouverture minimale du réservoir
mm
MAT
Matiére
Acier inoxydable 316, PTFE et UHMW-PE
OP
Principe de fonctionnement
Turbine entraînée par le fluide
OPR
Plage de pression de fonctionnement
4.1 to 13.8 bar
FRR
Flow Rate Range
200 to 538 lpm
MAXTEMP
Température maximale
121 °C
RSM
Tamis recommandé
20
MFP
Maximum Free Passage
840 micron
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D