Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
TankJet® 80/80H - Detergente per serbatoi - Metrico
Lista materiale
TJ80B (3 nozzle hub, BSPT)
PN
Articolo
IC
Filettatura di ingresso
1-1/2" BSPT (F)
MAXTD
Maximum Recommended Tank Diameter
15,2 m
SC
Spray Coverage
360°
HT
Tipo di testa
CIP
MINTO
Minimum Tank Opening
mm
MAT
Materiale
acciaio inossidabile 316, PTFE e UHMW-PE
OP
Operating Principle
Turbina azionata dal fluido
OPR
Operating Pressure Range
4.1 to 13.8 bar
FRR
Portata del flusso
200 to 538 lpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
121 °C
RSM
Recommended Strainer Mesh
20
MFP
Maximum Free Passage
840 micron
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D