Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
TankJet® 80/80H - タンク洗浄装置-メートル法
部品表
TJ80B (3 nozzle hub, BSPT)
PN
販売型番
IC
インレット接続サイズ
1-1/2" BSPT (F)
MAXTD
最大推奨タンク径
15,2 m
SC
スプレー適用範囲
360°
HT
ハブタイプ
CIP
MINTO
最小タンク開口部
mm
MAT
材質タイプ
316ステンレススチール、PTFEおよびUHMW-PE
OP
動作原理
流体駆動タービン
OPR
動作圧力範囲
4.1 to 13.8 bar
FRR
Flow Rate Range
200 to 538 lpm
MAXTEMP
最高温度
121 °C
RSM
推奨ストレーナーメッシュ
20
MFP
最大フリーパス
840 micron
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D