IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
TJ80B (3 nozzle hub, BSPT)
Spraying Systems
미터법 단위
탱크 세척 노즐
100' (30M)까지 용
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/tank_cleaning_nozzles/for_tanks_up_to_100/80_80h_tank_cleaner_m_asmtab.prj},{NB=TJ80B (3 nozzle hub, BSPT)},{PN=TJ80B (3 nozzle hub, BSPT)},{USM=Metric},{TSR=FOR TANKS UP TO 100’ (30m)},{GR=TankJet® 80/80H Tank Cleaner},{STPFN=TJ80_3.stp},{STPLCS=ecatelog_customers\\Spraying Systems\\Tankjet\\Fluid-Driven Turbine\\},{STPLWV=SSCO_Wheaton\\Industrial Division\\Cadenas\\TankJet\\TJ80},{IC=1-1/2\" BSPT (F)},{MAXTD=15,2},{SC=360°},{HT=3 nozzle hub},{CIP=Not CIP},{MINTO=318},{MAT=316 stainless steel, PTFE and UHMW-PE},{OP=Fluid-driven turbine},{OPR=4.1 to 13.8},{FRR=200 to 538},{MAXTEMP=121},{RSM=20},{MFP=840},{PPATH=assemblies/tj80_3_mm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
Spraying Systems
내용
TankJet® 80/80H - 탱크 세척 제품 - 미터법(Metric)
BOM
TJ80B (3 nozzle hub, BSPT)
PN
부품 번호
TJ80B (3개의 노즐 허브, BSPT)
TJ80B (3개의 노즐 허브, BSPT)
IC
인입구 연결 크기
1-1/2" BSPT (F)
MAXTD
최대 권장 탱크 직경
15,2
m
SC
스프레이 적용 범위
360°
HT
허브 종류
3개의 노즐 허브
3개의 노즐 허브
CIP
CIP 해당없음
CIP 해당없음
MINTO
Minimum Tank Opening
318
318
mm
MAT
재질 타입
316 스테인리스 스틸, PTFE 및 UHMW-PE
OP
동작 원리
유체-구동식 터빈
OPR
작동 압력 범위
4.1 to 13.8
bar
FRR
Flow Rate Range
200 to 538
lpm
MAXTEMP
최대 온도
121
°C
RSM
추천 스트레나 메쉬
20
MFP
최대 자유 항로
840
micron
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D