Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
TankJet® 19 - Ugello Metrico
Lista materiale
TJ19SF-G (1in sanitary flange, 180-degrees down)_m
PN
Articolo
IC
Filettatura di ingresso
MAXTD
Maximum Recommended Tank Diameter
3.7 m
SC
Spray Coverage
MINTO
Minimum Tank Opening
51 mm
MAT
Materiale
Acciaio inossidabile e PTFE
OP
Operating Principle
Turbina azionata dal fluido
OPR
Operating Pressure Range
3.4 to 13.8 bar
FRR
Portata del flusso
lpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
121 °C
RSM
Recommended Strainer Mesh
20
MFP
Maximum Free Passage
840 micron
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D