Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
TankJet® 19 - Форсунка метрическая
Спецификация
TJ19SF-G (1in sanitary flange, 180-degrees down)_m
PN
Номер детали
IC
Входное присоединение
MAXTD
Максимальный рекомендуемый диаметр бака
3.7 m
SC
Распыление покрытия
MINTO
Минимальное открытие бака
51 mm
MAT
материал
Stainless steel and PTFE
OP
Принцип работы
Fluid-driven turbine
OPR
Диапазон рабочего давления
3.4 to 13.8 bar
FRR
Диапазон скорости потока
lpm
MAXTEMP
Максимальная температура
121 °C
RSM
Рекомендуемая сетка сита
20
MFP
Максимальный свободный проход
840 micron
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D