Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
TankJet® 41990 - Buse Métrique
Nomenclature
D41990A-B (3/4in BSPT connection, 180-degrees up)_m
PN
Article
IC
Filetage d'admission
MAXTD
Diamètre maximum recommandé du réservoir
4.9 m
SC
Couverture de pulvérisation
MINTO
Ouverture minimale du réservoir
mm
MAT
Matériel
Acier inoxydable 316L
OP
Principe de fonctionnement
Force de réaction entraînée par le fluide
OPR
Plage de pression de fonctionnement
1.0 to 4.1 bar
FRR
Flow Rate Range
lpm
MAXTEMP
Température maximale
130 °C
RSM
Tamis recommandé
200
MFP
Maximum Free Passage
74 micron
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D