IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
B27500B (3in BSPT, 180-degrees down)
Spraying Systems
미터법 단위
탱크 세척 노즐
45' (13.7M)까지 용
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/tank_cleaning_nozzles/for_tanks_up_to_45/27500_27500_r_nozzle_m.prj},{NB=B27500B (3in BSPT, 180-degrees down)},{PN=B27500B (3in BSPT, 180-degrees down)},{USM=US},{TSR=FOR TANKS UP TO 45’ (13.7m)},{GR=TankJet® 27500/TankJet® 27500-R Nozzle},{STPFN=27500_3.stp},{STPLCS=ecatelog_customers\\Spraying Systems\\Tankjet\\Fluid-Driven Reactionary Force\\},{STPLWV=SSCO_Wheaton\\Industrial Division\\Cadenas\\TankJet\\27500},{IC=3\" BSPT (F)},{MAXTD=7.6},{SC=180° down},{MINTO=178},{MAT=PTFE fluoropolymer resin},{OP=Fluid-driven reactionary force},{OPR=0.7 to 3.4},{FRR=475 to 1480},{MAXTEMP=93},{RSM=100},{MFP=150}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
Spraying Systems
내용
TankJet® 27500/TankJet® 27500-R - 노즐 미터법
BOM
B27500B (3in BSPT, 180-degrees down)
PN
부품 번호
B27500B (3in BSPT, 180º 각도 하향)
B27500B (3in BSPT, 180º 각도 하향)
IC
인입구 연결 크기
3" BSPT (F)
MAXTD
최대 권장 탱크 직경
7.6
m
SC
스프레이 적용 범위
180° 하향
180° 하향
MINTO
Minimum Tank Opening
178
mm
MAT
자료
PTFE 불소수지
OP
동작 원리
유체-구동식 반동력
OPR
작동 압력 범위
0.7 to 3.4
bar
FRR
Flow Rate Range
475 to 1480
lpm
MAXTEMP
최대 온도
93
°C
RSM
추천 스트레나 메쉬
100
MFP
최대 자유 항로
150
micron
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D