Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 15
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
WindJet® AA727 - Форсунка
Спецификация
AA727-1/4-RY-11
PN
Номер детали
PF
Product Family
Air Nozzles
SP
Факел распыла
Flat Fan
M
Model
727
THD
Тип резьбы
NPT
TT
Внешняя/внутрення резьба
IC
Входное присоединение
1/4 Дюйм
MAT
Материалы
MOTF
Max. Operating Temperature
°F
MOTC
Max. Operating Temperature
°C
CS
Объем
C10
Capacity (scfm) at 10 psi
C30
Capacity (scfm) at 30 psi
C60
Capacity (scfm) at 60 psi
C90
Capacity (scfm) at 90 psi
A
Dimension A
Дюйм
B
Dimension B
Дюйм
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D