Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 54
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
7G FogJet® Wide Angle Series - Boquilla
Lista de materiales
1-7G-25
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
CS
Tamaño Capacidad
TT
Macho/Hembra
Hembra
THD
Tipo Rosca
NPT
MAT
Materiales
SP
Patrón de Aspersión
Aspersión Fina
FRC20
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 20 psi
FRC40
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 40 psi
FRC60
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 60 psi
FRC80
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 80 psi
FRC100
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 100 psi
FRC125
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 125 psi
FRC150
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 150 psi
L
Pulgada
L1
Pulgada
L2
Pulgada
S1
Pulgada
S2
Pulgada
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D