Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 54
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
7G FogJet® Wide Angle Series - Buses
Nomenclature
1-7G-25
PN
Article
IC
Filetage d'admission
CS
Indice Débit
TT
Filetage Mâle/Femelle
Filetage Femelle
THD
Type Filletage
NPT
MAT
Matières
SP
Type de Pulvérisation
Pulvérisation fine
FRC20
Débit (gallons/min) à 20 psi
FRC40
Débit (gallons/min) à 40 psi
FRC60
Débit (gallons/min) à 60 psi
FRC80
Débit (gallons/min) à 80 psi
FRC100
Débit (gallons/min) à 100 psi
FRC125
Débit (gallons/min) à 125 psi
FRC150
Débit (gallons/min) à 150 psi
L
Pouce
L1
Pouce
L2
Pouce
S1
Pouce
S2
Pouce
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D