Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 54
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
7G FogJet® Wide Angle Series - Ugello
Lista materiale
1-7G-25
PN
Articolo
IC
Filettatura di ingresso
CS
Fattore di Portata
TT
Filetura esterna/interna
Filetura interna
THD
Tipo Filettatura
NPT
MAT
Materiali
SP
Impronta del getto
Spruzzo fine
FRC20
Portata (galloni al minuto) a 20 psi
FRC40
Portata (galloni al minuto) a 40 psi
FRC60
Portata (galloni al minuto) a 60 psi
FRC80
Portata (galloni al minuto) a 80 psi
FRC100
Portata (galloni al minuto) a 100 psi
FRC125
Portata (galloni al minuto) a 125 psi
FRC150
Portata (galloni al minuto) a 150 psi
L
Pollici
L1
Pollici
L2
Pollici
S1
Pollici
S2
Pollici
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D