Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 54
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
7G FogJet® Wide Angle Series - Bico
Lista de peças
1-7G-25
PN
Parte de Vendas
IC
Tamanho da conexão de entrada
CS
Capacidade
TT
Macho/Fêmea
Fêmea
THD
Tipo da Rosca
NPT
MAT
Materiais
SP
Padrão de pulverização
Spray Fino
FRC20
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 20 psi
FRC40
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 40 psi
FRC60
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 60 psi
FRC80
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 80 psi
FRC100
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 100 psi
FRC125
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 125 psi
FRC150
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 150 psi
L
polegada
L1
polegada
L2
polegada
S1
polegada
S2
polegada
Recomendações
No recommendations available.
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D