Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 54
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
7G FogJet® Wide Angle Series - Форсунка
Спецификация
1-7G-25
PN
Номер детали
IC
Входное присоединение
CS
Объем
TT
Внешняя/внутрення резьба
Внутренняя резьба
THD
Тип резьбы
NPT
MAT
Материалы
SP
Факел распыла
微細スプレー
FRC20
Расход (галлон в минуту) при 20 psi
FRC40
Расход (галлон в минуту) при 40 psi
FRC60
Расход (галлон в минуту) при 60 psi
FRC80
Расход (галлон в минуту) при 80 psi
FRC100
Расход (галлон в минуту) при 100 psi
FRC125
Расход (галлон в минуту) при 125 psi
FRC150
Расход (галлон в минуту) при 150 psi
L
Дюйм
L1
Дюйм
L2
Дюйм
S1
Дюйм
S2
Дюйм
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D