Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 45
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
7N FogJet® Wide Angle Series - Düse
Stückliste
1-7N-316SS8
PN
Artikel
IC
Einlassgewinde
1
TT
Innen-/Aussengewinde
Innengewinde
THD
Gewindetyp
NPT
CS
Leistungsgröße
MAT
Materialien
SA
Sprühwinkel
Feinzerstäubung
FR20
Flow Rate (gallons per minute) at 20 psi
FR40
Flow Rate (gallons per minute) at 40 psi
FR60
Flow Rate (gallons per minute) at 60 psi
FR80
Flow Rate (gallons per minute) at 80 psi
FR100
Flow Rate (gallons per minute) at 100 psi
FR125
Flow Rate (gallons per minute) at 125 psi
FR150
Flow Rate (gallons per minute) at 150 psi
MINTO
Minimum Tank Opening
2.5 Zoll
L
2.09 Zoll
L1
1.75 Zoll
L2
0.34 Zoll
S1
2 Zoll
S2
0.63 Zoll
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D