Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 45
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
7N FogJet® Wide Angle Series - Boquilla
Lista de materiales
1-7N-316SS8
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
1
TT
Macho/Hembra
Hembra
THD
Tipo de cuerda
NPT
CS
Tamaño Capacidad
MAT
Materiales
SA
Angulo de Pulverización
Aspersión Fina
FR20
Flow Rate (gallons per minute) at 20 psi
FR40
Flow Rate (gallons per minute) at 40 psi
FR60
Flow Rate (gallons per minute) at 60 psi
FR80
Flow Rate (gallons per minute) at 80 psi
FR100
Flow Rate (gallons per minute) at 100 psi
FR125
Flow Rate (gallons per minute) at 125 psi
FR150
Flow Rate (gallons per minute) at 150 psi
MINTO
Apertura mínima del tanque
2.5 Pulgada
L
2.09 Pulgada
L1
1.75 Pulgada
L2
0.34 Pulgada
S1
2 Pulgada
S2
0.63 Pulgada
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D