Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 45
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
7N FogJet® Wide Angle Series - Buses
Nomenclature
1-7N-316SS8
PN
Article
IC
Filetage d'admission
1
TT
Filetage Mâle/Femelle
Filetage Femelle
THD
Type de Filetage
NPT
CS
Indice Débit
MAT
Matières
SA
Angle Pulvérisation
Pulvérisation fine
FR20
Flow Rate (gallons per minute) at 20 psi
FR40
Flow Rate (gallons per minute) at 40 psi
FR60
Flow Rate (gallons per minute) at 60 psi
FR80
Flow Rate (gallons per minute) at 80 psi
FR100
Flow Rate (gallons per minute) at 100 psi
FR125
Flow Rate (gallons per minute) at 125 psi
FR150
Flow Rate (gallons per minute) at 150 psi
MINTO
Ouverture minimale du réservoir
2.5 Pouce
L
2.09 Pouce
L1
1.75 Pouce
L2
0.34 Pouce
S1
2 Pouce
S2
0.63 Pouce
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D