Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 45
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
7N FogJet® Wide Angle Series - Ugello
Lista materiale
1-7N-316SS8
PN
Articolo
IC
Filettatura di ingresso
1
TT
Filetura esterna/interna
Filetura interna
THD
Tipo di Filetto
NPT
CS
Fattore di Portata
MAT
Materiali
SA
Angolo di Spruzzo
Spruzzo fine
FR20
Flow Rate (gallons per minute) at 20 psi
FR40
Flow Rate (gallons per minute) at 40 psi
FR60
Flow Rate (gallons per minute) at 60 psi
FR80
Flow Rate (gallons per minute) at 80 psi
FR100
Flow Rate (gallons per minute) at 100 psi
FR125
Flow Rate (gallons per minute) at 125 psi
FR150
Flow Rate (gallons per minute) at 150 psi
MINTO
Minimum Tank Opening
2.5 Pollici
L
2.09 Pollici
L1
1.75 Pollici
L2
0.34 Pollici
S1
2 Pollici
S2
0.63 Pollici
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D