Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 45
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
7N FogJet® Wide Angle Series - Bico
Lista de peças
1-7N-316SS8
PN
Parte de Vendas
IC
Tamanho da conexão de entrada
1
TT
Macho/Fêmea
Fêmea
THD
Tipo de rosca
NPT
CS
Capacidade
MAT
Materiais
SA
Ângulo de Pulverização
Spray Fino
FR20
Flow Rate (gallons per minute) at 20 psi
FR40
Flow Rate (gallons per minute) at 40 psi
FR60
Flow Rate (gallons per minute) at 60 psi
FR80
Flow Rate (gallons per minute) at 80 psi
FR100
Flow Rate (gallons per minute) at 100 psi
FR125
Flow Rate (gallons per minute) at 125 psi
FR150
Flow Rate (gallons per minute) at 150 psi
MINTO
Abertura Mínima do Tanque
2.5 polegada
L
2.09 polegada
L1
1.75 polegada
L2
0.34 polegada
S1
2 polegada
S2
0.63 polegada
Recomendações
No recommendations available.
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D