Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 144
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
N, NN Series - Düse
Stückliste
1/4NN-SS1.5
PN
Artikel
IC
Einlassgewinde
1/4
TT
Innen-/Aussengewinde
THD
Gewinde Typ
NPT
CS
Leistungsgröße
MAT
Materialien
SA
Sprühwinkel
Feinzerstäubung
EOD
Äquivalenzdurchmesser
Zoll
FR30
Durchflussmenge (Gallonen pro Stunde) 30 psi
FR40
Durchflussmenge (Gallonen pro Stunde) 40 psi
FR60
Durchflussmenge (Gallonen pro Stunde) 60 psi
FR100
Durchflusskapazität (Gallonen pro Stunde) bei 100 psi
FR200
Durchflussmenge (Gallonen pro Stunde) 200 psi
FR300
Durchflussmenge (Gallonen pro Stunde) 300 psi
FR500
Durchflussmenge (Gallonen pro Stunde) 500 psi
FR700
Durchflussmenge (Gallonen pro Stunde) 700 psi
FR1000
Durchflussmenge (Liter pro Stunde) 1000 psi
SA40
Spritzwinkel bei 40 psi
SA80
Spritzwinkel bei 80 psi
SA300
Spritzwinkel bei 300 psi
L
Zoll
L1
Zoll
L2
0.34 Zoll
S1
0.69 Zoll
S2
0.63 Zoll
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D