Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 144
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
N, NN Series - Buses
Nomenclature
1/4NN-SS1.5
PN
Article
IC
Filetage d'admission
1/4
TT
Filetage Mâle/Femelle
THD
Type Filletage
NPT
CS
Indice Débit
MAT
Matières
SA
Angle Pulvérisation
Pulvérisation fine
EOD
Diam. équivalent orifice
Pouce
FR30
Capacité de débit (gallons par heure) 30 psi
FR40
Capacité de débit (gallons par heure) 40 psi
FR60
Capacité de débit (gallons par heure) 60 psi
FR100
Capacité de débit (gallons par heure) 100 psi
FR200
Capacité de débit (gallons par heure) 200 psi
FR300
Capacité de débit (gallons par heure) 300 psi
FR500
Capacité de débit (gallons par heure) 500 psi
FR700
Capacité de débit (gallons par heure) 700 psi
FR1000
Capacité de débit (gallons par heure) 1000 psi
SA40
Angle de Pulvérisation à 40 psi
SA80
Angle de Pulvérisation à 80 psi
SA300
Angle de Pulvérisation à 300 psi
L
Pouce
L1
Pouce
L2
0.34 Pouce
S1
0.69 Pouce
S2
0.63 Pouce
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D