Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 144
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
N, NN Series - ノズル
部品表
1/4NN-SS1.5
PN
販売型番
IC
インレット接続サイズ
1/4
TT
オス/メス
THD
ネジ規格
NPT
CS
容量
MAT
材質
SA
スプレー角度
Fine Spray
EOD
相当オリフィス径
Inch
FR30
流量(ガロン/時)30 psi
FR40
流量(ガロン/時)40 psi
FR60
流量容量(ガロン/時)60 psi
FR100
流量(ガロン/時)100 psi
FR200
流量(ガロン/時)200 psi
FR300
流量(ガロン/時)300 psi
FR500
流量(ガロン/時)500 psi
FR700
流量容量(ガロン/時)700 psi
FR1000
流量(ガロン/時)1000 psi
SA40
スプレー角度、40 psi
SA80
スプレー角度、80 psi
SA300
スプレー角度、300 psi
L
Inch
L1
Inch
L2
0.34 Inch
S1
0.69 Inch
S2
0.63 Inch
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D