Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 352
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
WashJet® IMEG - Düse
Stückliste
SA1/8IMEG-8008
PN
Artikel
IC
Einlassgewinde
Zoll
TT
Innen-/Aussengewinde
Aussengewinde
THD
Gewinde
NPT
SA
Sprühwinkel
CS
Leistungsgröße
MAT
Materialien
Gehärteter Rostfreier Stahl
FRC40
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 40 psi
FRC300
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 300 psi
FRC500
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 500 psi
FRC750
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 750 psi
FRC1000
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 1000 psi
FRC1500
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 1500 psi
FRC2000
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 2000 psi
FRC2500
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 2500 psi
FRC3000
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 3000 psi
FRC3500
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 3500 psi
FRC4000
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 4000 psi
L
Zoll
S1
Zoll
S2
Zoll
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D