Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 352
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
WashJet® IMEG - Boquilla
Lista de materiales
SA1/8IMEG-8008
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
Pulgada
TT
Macho/Hembra
Macho
THD
Tipos de Cuerda
NPT
SA
Angulo de Pulverización
CS
Tamaño Capacidad
MAT
Materiales
Acero inoxidable Endurecido
FRC40
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 40 psi
FRC300
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 300 psi
FRC500
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 500 psi
FRC750
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 750 psi
FRC1000
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 1000 psi
FRC1500
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 1500 psi
FRC2000
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 2000 psi
FRC2500
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 2500 psi
FRC3000
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 3000 psi
FRC3500
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 3500 psi
FRC4000
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 4000 psi
L
Pulgada
S1
Pulgada
S2
Pulgada
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D