Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 55
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
WashJet® MEG-SSTC - Buses
Nomenclature
1/4MEG-SSTC1512
PN
Article
IC
Filetage d'admission
1/4 Pouce
TT
Filetage Mâle/Femelle
Filetage Mâle
THD
Filetage
NPT
SA
Angle Pulvérisation
CS
Indice Débit
MAT
Matières
Inox Durci
FRC40
Débit (gallons/min) à 40 psi
FRC300
Débit (gallons/min) à 300 psi
FRC500
Débit (gallons/min) à 500 psi
FRC750
Débit (gallons/min) à 750 psi
FRC1000
Débit (gallons/min) à 1000 psi
FRC1500
Débit (gallons/min) à 1500 psi
FRC2000
Débit (gallons/min) à 2000 psi
FRC2500
Débit (gallons/min) à 2500 psi
FRC3000
Débit (gallons/min) à 3000 psi
L
0.91 Pouce
S1
0.56 Pouce
S2
0.61 Pouce
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D