Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 55
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
WashJet® MEG-SSTC - Ugello
Lista materiale
1/4MEG-SSTC1512
PN
Articolo
IC
Filettatura di ingresso
1/4 Pollici
TT
Filetura esterna/interna
Filetura esterna
THD
Filetura
NPT
SA
Angolo di Spruzzo
CS
Fattore di Portata
MAT
Materiali
Acciaio Inossidabile Temprato
FRC40
Portata (galloni al minuto) a 40 psi
FRC300
Portata (galloni al minuto) a 300 psi
FRC500
Portata (galloni al minuto) a 500 psi
FRC750
Portata (galloni al minuto) a 750 psi
FRC1000
Portata (galloni al minuto) a 1000 psi
FRC1500
Portata (galloni al minuto) a 1500 psi
FRC2000
Portata (galloni al minuto) a 2000 psi
FRC2500
Portata (galloni al minuto) a 2500 psi
FRC3000
Portata (galloni al minuto) a 3000 psi
L
0.91 Pollici
S1
0.56 Pollici
S2
0.61 Pollici
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D