Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 55
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
WashJet® MEG-SSTC - Форсунка
Спецификация
1/4MEG-SSTC1512
PN
Номер детали
IC
Входное присоединение
1/4 Дюйм
TT
Внешняя/внутрення резьба
Внешняя резьба
THD
Типы резьб
NPT
SA
Угол распыла
CS
Объем
MAT
Материалы
Закаленная нержавеющая сталь
FRC40
Расход (галлон в минуту) при 40 psi
FRC300
Расход (галлон в минуту) при 300 psi
FRC500
Расход (галлон в минуту) при 500 psi
FRC750
Расход (галлон в минуту) при 750 psi
FRC1000
Расход (галлон в минуту) при 1000 psi
FRC1500
Расход (галлон в минуту) при 1500 psi
FRC2000
Расход (галлон в минуту) при 2000 psi
FRC2500
Расход (галлон в минуту) при 2500 psi
FRC3000
Расход (галлон в минуту) при 3000 psi
L
0.91 Дюйм
S1
0.56 Дюйм
S2
0.61 Дюйм
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D