Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 209
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
WashJet® QCMEG, QCIMEG - Boquilla
Lista de materiales
SAQCMEG-2502
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
N/A Pulgada
TT
Macho/Hembra
N/A
THD
Tipos de Cuerda
N/A
SA
Angulo de Pulverización
CS
Tamaño Capacidad
MAT
Materiales
Acero inoxidable Endurecido
FRC40
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 40 psi
FRC300
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 300 psi
FRC500
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 500 psi
FRC750
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 750 psi
FRC1000
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 1000 psi
FRC1500
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 1500 psi
FRC2000
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 2000 psi
FRC2500
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 2500 psi
FRC3000
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 3000 psi
FRC3500
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 3500 psi
FRC4000
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 4000 psi
L
1.22 Pulgada
S1
0.96 Pulgada
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D