Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 63
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
Puntas EG de Alta Presión - Boquilla
Lista de materiales
11430-1/4-SS-50+TP0007EG
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
1/4
TT
Macho/Hembra
Female
SA
Angulo de Pulverización
CS
Tamaño Capacidad
THD
Tipo Rosca
NPT
MAT
Materiales
Acero inoxidable 303 y acero inoxidable endurecido
SP
Patrón de Aspersión
Aspersión Plana
FRC40
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 40 psi
FRC300
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 300 psi
FRC500
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 500 psi
FRC750
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 750 psi
FRC1000
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 1000 psi
FRC1500
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 1500 psi
FRC2000
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 2000 psi
FRC2500
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 2500 psi
FRC3000
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 3000 psi
L
Pulgada
S1
0.688 Pulgada
S2
0.813 Pulgada
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D