Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
FullJet® RF - Buses
Nomenclature
4RF-SS65190
PN
Article
IC
Filetage d'admission
4 Pouce
SA
Angle Pulvérisation
°
CS
Indice Débit
TT
Filetage Mâle/Femelle
N/A
THD
Filetage
Pas de filetage
MAT
Matières
FRC1
Débit (gallons/min) à 1 psi
FRC3
Débit (gallons/min) à 3 psi
FRC5
Débit (gallons/min) à 5 psi
FRC7
Débit (gallons/min) à 7 psi
FRC10
Débit (gallons/min) à 10 psi
FRC20
Débit (gallons/min) à 20 psi
FRC40
Débit (gallons/min) à 40 psi
FRC60
Débit (gallons/min) à 60 psi
L
6.56 Pouce
S1
8.86 Pouce
S2
4.50 Pouce
A
Pouce
L1
0.75 Pouce
D1
7.50 Pouce
D2
0.75 Pouce
N
8
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D