Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 43
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
FullJet® G/GG-30 - Ugello
Lista materiale
1/4G-SS3009
PN
Articolo
IC
Filettatura di ingresso
Pollici
TT
Filetura esterna/interna
THD
Filetura
NPT
CS
Fattore di Portata
MAT
Materiali
ODN
Diametro nominale orifizio (in)
FRC10
Portata (galloni al minuto) a 10 psi
FRC15
Portata (galloni al minuto) a 15 psi
FRC20
Portata (galloni al minuto) a 20 psi
FRC40
Portata (galloni al minuto) a 40 psi
FRC80
Portata (galloni al minuto) a 80 psi
FRC100
Portata (galloni al minuto) a 100 psi
FRC150
Portata (galloni al minuto) a 150 psi
FRC200
Portata (galloni al minuto) a 200 psi
FRC300
Portata (galloni al minuto) a 300 psi
SA10
Angolo di spruzzo a 10 psi
SA15
Angolo di spruzzo a 15 psi
SA40
Angolo di spruzzo a 40 psi
30
SA100
Angolo di spruzzo a 100 psi
L
Pollici
S1
Pollici
S2
Pollici
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D