Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 43
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
FullJet® G/GG-30 - Форсунка
Спецификация
1/4G-SS3009
PN
Номер детали
IC
Входное присоединение
Дюйм
TT
Внешняя/внутрення резьба
THD
Типы резьб
NPT
CS
Объем
MAT
Материалы
ODN
Номинальный диаметр сопла (in)
FRC10
Расход (галлон в минуту) при 10 psi
FRC15
Расход (галлон в минуту) при 15 psi
FRC20
Расход (галлон в минуту) при 20 psi
FRC40
Расход (галлон в минуту) при 40 psi
FRC80
Расход (галлон в минуту) при 80 psi
FRC100
Расход (галлон в минуту) при 100 psi
FRC150
Расход (галлон в минуту) при 150 psi
FRC200
Расход (галлон в минуту) при 200 psi
FRC300
Расход (галлон в минуту) при 300 psi
SA10
Угол распыления при 10 psi
SA15
Угол распыления при 15 psi
SA40
Угол распыления при 40 psi
30
SA100
Угол распыления при 100 psi
L
Дюйм
S1
Дюйм
S2
Дюйм
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D