Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 7
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
FullJet® H-15 - Boquilla
Lista de materiales
1H-SS15280
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
Pulgada
TT
Macho/Hembra
Hembra
THD
Tipos de Cuerda
NPT
CS
Tamaño Capacidad
MAT
Materiales
ODN
Diámetro Nominal Orificio (pulg)
FRC10
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 10 psi
FRC15
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 15 psi
FRC20
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 20 psi
FRC40
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 40 psi
FRC80
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 80 psi
FRC100
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 100 psi
FRC150
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 150 psi
FRC200
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 200 psi
FRC300
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 300 psi
SA10
Ángulo de Aspersión a 10 psi
SA15
Ángulo de Aspersión a 15 psi
14
SA40
Ángulo de Aspersión a 40 psi
15
SA100
Ángulo de Aspersión a 100 psi
15
L
Pulgada
S1
Pulgada
S2
Pulgada
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D