Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
FullJet® HH-30 - Buses
Nomenclature
1-1/2HH-SS30300
PN
Article
IC
Filetage d'admission
Pouce
TT
Filetage Mâle/Femelle
Filetage Mâle
THD
Filetage
NPT
CS
Indice Débit
MAT
Matières
ODN
Diam. Orifice Nominale (in)
FRC10
Débit (gallons/min) à 10 psi
FRC15
Débit (gallons/min) à 15 psi
FRC20
Débit (gallons/min) à 20 psi
FRC40
Débit (gallons/min) à 40 psi
FRC80
Débit (gallons/min) à 80 psi
FRC100
Débit (gallons/min) à 100 psi
FRC150
Débit (gallons/min) à 150 psi
FRC200
Débit (gallons/min) à 200 psi
FRC300
Débit (gallons/min) à 300 psi
SA10
Angle de Pulvérisation à 10 psi
22
SA15
Angle de Pulvérisation à 15 psi
SA40
Angle de Pulvérisation à 40 psi
30
SA100
Angle de Pulvérisation à 100 psi
30
L
Pouce
S1
Pouce
S2
Pouce
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D