Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 16
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
FullJet® HH-30 - Bico
Lista de peças
1-1/2HH-SS30300
PN
Parte de Vendas
IC
Tamanho da conexão de entrada
polegada
TT
Macho/Fêmea
Macho
THD
Tipos de Rosca
NPT
CS
Capacidade
MAT
Materiais
ODN
Orifício Diâm. Nom (in)
FRC10
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 10 psi
FRC15
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 15 psi
FRC20
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 20 psi
FRC40
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 40 psi
FRC80
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 80 psi
FRC100
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 100 psi
FRC150
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 150 psi
FRC200
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 200 psi
FRC300
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 300 psi
SA10
Ângulo de pulverização a 10 psi
22
SA15
Ângulo de pulverização a 15 psi
SA40
Ângulo de pulverização a 40 psi
30
SA100
Ângulo de pulverização a 100 psi
30
L
polegada
S1
polegada
S2
polegada
Recomendações
No recommendations available.
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D