Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 62
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
FullJet® H/HH-SQ - Quadratische Sprühdüsen
Stückliste
3/8HH-18SQ
PN
Artikel
IC
Einlassgewinde
Zoll
TT
Innen-/Aussengewinde
THD
Gewinde
NPT
CS
Leistungsgröße
MAT
Materialien
ODN
Düsenbohrung nominal (in)
MFP
Größter Freier Querschnitt (in)
FRC5
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 5 psi
FRC7
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 7 psi
FRC10
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 10 psi
FRC20
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 20 psi
FRC40
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 40 psi
FRC80
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 80 psi
FRC100
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 100 psi
FRC150
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 150 psi
SA7
Spritzwinkel bei 7 psi
SA20
Spritzwinkel bei 20 psi
SA80
Spritzwinkel bei 80 psi
L
Zoll
S1
Zoll
S2
Zoll
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D