IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
1/2HH-PVC40WSQ
Spraying Systems
US 단위
원형 노즐
사각 / 타원형 스프레이 원형 노즐
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/full_cone_nozzles/square_oval_spray_full_cone_nozzle/nozzle_h_hh_wsq.prj},{NB=1/2HH-PVC40WSQ},{PN=1/2HH-PVC40WSQ},{SG2=H-WSQ, HH-WSQ Series FullJet®},{IC=1/2},{TT=Male},{THD=NPT},{CS=40WSQ},{MAT=Polyvinyl Chloride},{SP=Full Cone },{SPSG=Square Spray },{SAG=Standard / Wide},{ODN=0.25},{MFP=0.125},{FRC5=2.9},{FRC7=3.4},{FRC10=4},{FRC15=4.8},{FRC20=5.4},{FRC40=7.4},{FRC80=10},{SA5=104},{SA10=110},{SA80=102},{L=1.24},{S1=0.81},{S2=0.62},{S3=0.40},{S4=0.00},{S44=MIN},{L1=0.88},{D1=0.52},{ANGLE=MIN},{CH=MIN},{L2=0.50},{L3=0.11},{L4=0.25},{L5=MIN},{D2=0.69},{D3=0.23},{R=0.12},{R1=0.06},{R2=MIN},{R3=MIN},{R4=MIN},{D4=0.57},{D5=0.59},{D6=MIN},{D7=MIN},{NDM=0.84000},{ND=MIN},{R5=MIN},{L6=MIN},{VERSE=1},{PPATH=},{IC1=0.50000},{MT=},{BDN=16323}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 70
HELP_VARIABLE
회사명
Spraying Systems
내용
FullJet® H/HH-WSQ - 광각 사각 스프레이 노즐
BOM
1/2HH-PVC40WSQ
PN
부품 번호
1/2HH-PVC40WSQ
1/2HH-PVC40WSQ
IC
인입구 연결 크기
1/2
1/2
인치
TT
수/암
수/암
수/암
THD
나사산 타입
NPT
CS
용량 크기
40WSQ
40WSQ
MAT
재질
폴리염화비닐
폴리염화비닐
ODN
오리피스 직경 Nom (in)
0.25
0.25
MFP
최대 이물 통과경 직경 (in)
0.125
0.125
FRC5
유량 용량 (갤론 / 분) @ 5 psi
2.9
2.9
FRC7
유량 용량 (갤론 / 분) @ 7 psi
3.4
3.4
FRC10
유량 용량 (갤론 / 분) @ 10 psi
4
4
FRC15
유량 용량 (갤론 / 분) @ 15 psi
4.8
4.8
FRC20
유량 용량 (갤론 / 분) @ 20 psi
5.4
5.4
FRC40
유량 용량 (갤론 / 분) @ 40 psi
7.4
7.4
FRC80
유량 용량 (갤론 / 분) @ 80 psi
10
10
SA5
스프레이 각도 @ 5 psi
104
104
SA10
스프레이 각도 @ 10 psi
110
110
SA80
스프레이 각도 @ 80 psi
102
102
L
1.24
1.24
인치
S1
0.81
0.81
인치
S2
0.62
0.62
인치
S3
0.40
0.40
인치
S4
0.00
0.00
인치
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D