Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
FullJet® HF - Buses
Nomenclature
4HF-SS180
PN
Article
IC
Filetage d'admission
4 Pouce
TT
Filetage Mâle/Femelle
N/A
THD
Filetage
Pas de filetage
CS
Indice Débit
MAT
Matières
Inox 316SS
ODN
Diam. Orifice Nominale (in)
MFP
Max. Passage Libre (in)
FRC5
Débit (gallons/min) à 5 psi
FRC7
Débit (gallons/min) à 7 psi
FRC10
Débit (gallons/min) à 10 psi
FRC20
Débit (gallons/min) à 20 psi
FRC40
Débit (gallons/min) à 40 psi
FRC80
Débit (gallons/min) à 80 psi
FRC100
Débit (gallons/min) à 100 psi
FRC150
Débit (gallons/min) à 150 psi
SA7
Angle de Pulvérisation à 7 psi
SA20
Angle de Pulvérisation à 20 psi
SA80
Angle de Pulvérisation à 80 psi
L
8.12 Pouce
S1
8.75 Pouce
S2
2.75 Pouce
FT
0.75 Pouce
BC
7.50 Pouce
BH
0.75 Pouce
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D