Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 22
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
FullJet® D-HH - Boquilla
Lista de materiales
D1/2HH-PP12050
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
Pulgada
TT
Macho/Hembra
Macho
THD
Tipos de Cuerda
NPT
CS
Tamaño Capacidad
MAT
Materiales
Polipropileno
MFP
Diámetro Máximo Paso Libre (pulg)
FRC5
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 5 psi
FRC7
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 7 psi
FRC10
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 10 psi
FRC20
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 20 psi
FRC30
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 30 psi
FRC40
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 40 psi
FRC60
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 60 psi
FRC80
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 80 psi
FRC100
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 100 psi
FRC150
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 150 psi
L
Pulgada
L1
Pulgada
S1
Pulgada
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D